|
|
|
LV432646
Motorni mehanizem za NSX - MT400/630 - 250 V DC
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
MT400/630
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motorni mehanizem
|
Aplikacija naprave
|
Samodejno vzmetno polnjenje
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija NSX400
ComPacT nova generacija NSX630
ComPacT nova generacija NSX400 DC
ComPacT nova generacija NSX630 DC
|
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
250 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
Circuit breaker frame rated current
|
400 A
630 A
|
Komplementarno
Tip krmilnega signala
|
Impulz
Vzdrževani
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
Maksimalna delovna frekvenca
|
4 na minuto
|
Maximum power consumption in W
|
500 W - Zapiranje
500 W - Odpiranje
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
1 do 3 ključavnice Ø 5 do Ø 8
Zaklepanje v položaju OFF
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,13 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
19,56 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|