|
|
|
LV432666
Omarica - plastika - IP55 - standardni vrtljiv ročaj - za Vigi NSX400 do 630
|
|
|
Glavno
Tip omare
|
Posamezna omara
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izolirana omara
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
|
Kratko ime naprave
|
IP55 izolacijska omara
|
Dodatki, priloženi z omaro
|
Črna podaljšanja vrtljiva ročica
|
Material omare
|
Omara: Poliester
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
Nameščena naprava
|
VigiCompact NSX400
VigiCompact NSX630
|
Tip krmiljenja
|
Vrtljivia ročica
|
Tip prednjega pokrova
|
Prozorna
|
Kabelski vhod
|
2 odstranljivi plošči
|
Širina
|
360 mm
|
Višina
|
720 mm
|
Globina
|
235 mm
|
Barva
|
Vrtljiva ročica: Črna
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
37,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
73,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
14,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|