Schneider-Electric
 
LV434021 slika – Schneider- scope
LV434021
Energijski senzor, PowerTag Monoconnect, 250 A, 3P+N
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov PowerLogic
Ime izdelka PowerTag M250
Izdelek ali sestavni del Energijski senzor
Opis polov 3P + N
Maximum current [Imax] 250 A
[Ib] Osnovni tok 40 A
Začetni tok 160 mA
Tok nasičenosti 500 A
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Upravljanje z energijo
Alarm za preobremenitev
Moč. faktor
Spremljanje obremenitve
Spremljanje tokokroga
Kompatibilnost koncentratorja Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony vozlišče
Wiser IP modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
Združljivost serije/obsega Compact NSX Compact NSX100 do 250
Compact INV Compact INV100 do 250
Compact NS Compact NS100 do 250
Compact INS Compact INS250-100 do 250
EasyPact Easypact CVS100
EasyPact Easypact CVS160
EasyPact Easypact CVS250
Tip meritev Delovna in jalova energija
Delovna in jalova moč
Navidezna moč
Tok
Napetost
Faktor moči
Razred točnosti Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Jalova energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Aktivna moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Jalova moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Navidezna moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Tok v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 0.5 Napetost v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Faktor moči v skladu s/zIEC 61557-12
Merilni tip Faktor moči 0 do 1: Razred 1 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Aktivna energija Ep IN/OUT/tot 0 do 281 x 10exp(9) kWh: Razred 1 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Reaktivna energija Ep IN/OUT/tot 0 do 281 x 10exp(9) kVARh: Razred 2 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Napetost U12, U23, U31 320 do 480 V: Razred 0.5 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Napetost V1N, V2N, V3N 184 do 276 V: Razred 0.5 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Tok I1, I2, I3, Ipovpr. 8 do 250 A: Razred 1 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Navidezna moč S, S1, S2, S4 88 VA do 416 kVA: Razred 2 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Aktivna moč P, P1, P2, P4 88 W do 416 kW: Razred 1 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Reaktivna moč Q, Q1, Q2, Q4 88 VAR do 416 kVAR: Razred 2 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Frekvenca 45 do 65 Hz
Lokacija montaže Dno
Montažna podpora Na odklopniku
Priključni raster 35 mm
Destinacija izdelka Stikalna plošča
Upravljanje dogodkov Izguba napetosti Z merjenim tokom ob napetostni izgubi
Medij za prenos podpore Radio frekvenca 2,4…2,4835 GHz v skladu s/zIEEE 802.15.4 ( 11…26) čas prenosa< 5 ms
Maksimalna moč emisij 10 mW
Komplementarno
[Imp] Največji trajni tok 1,2 x In
Montažni način Bolt-on
Zatezni moment 10 N.m
Supply voltage 230 V AC, +/- 20 %, Med fazo in nevtralnim vodnikom
400 V AC, +/- 20 %, Med fazami
Omrežna frekvenca 50 Hz
60 Hz
Maximum power consumption 3,7 VA
Standardi IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
Višina 57 mm
Širina 140 mm
Globina 86 mm
Product weight 300 g
Barva Temno siva ( RAL 7016)
Okolje
Oznake kakovosti CE
Direktive 2014/53/EU - naprava za radijsko opremo
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Prenapetostna kategorija IV v skladu s/zIEC 61010-1
Merilna kategorija Kategorija III v skladu s/zIEC 61010-2-030
IP stopnja zaščite IP20
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 60068-2-75 test Ehb
Stopnja onesnaženosti 3
Relativna vlažnost 0…95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost proti vibracijam 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Elektromagnetna združljivost Industrijsko elektromagnetno okolje v skladu s/zIEC 61326-1
Sevan EMC v skladu s/zETSI EN 301 489-17
Elektromagnetno sevanje v skladu s/zIEC 62311
Environmental characteristics Uporaba v zaprtih prostorih
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,3 cm
Paket 1 Teža 536,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,5 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 71,5 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 47,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Defcd2b6-ad55-40e6-9ed1-e4eaa37e615b
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev