|
|
|
LV434023
Energijski senzor, PowerTag Monoconnect, 630 A, 3P+N
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
PowerLogic
|
Ime izdelka
|
PowerTag M630
|
Izdelek ali sestavni del
|
Energijski senzor
|
Opis polov
|
3P + N
|
Maximum current [Imax]
|
630 A
|
[Ib] Osnovni tok
|
100 A
|
Začetni tok
|
400 mA
|
Tok nasičenosti
|
1260 A
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Upravljanje z energijo
Alarm za preobremenitev
Mo?. faktor
Spremljanje obremenitve
Spremljanje tokokroga
|
Kompatibilnost koncentratorja
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony vozli??e
Wiser IP modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact NSX Compact NSX400 do 630
Compact INS Compact INS320 do 630
Compact INV Compact INV320 do 630
Compact NS Compact NS400/630
EasyPact EasyPact CVS400
EasyPact EasyPact CVS630
|
Tip meritev
|
Delovna in jalova energija
Delovna in jalova mo?
Navidezna mo?
Tok
Napetost
Faktor mo?i
|
Razred točnosti
|
Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Jalova energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Aktivna moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Jalova moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Navidezna moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Tok v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 0.5 Napetost v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Faktor moči v skladu s/zIEC 61557-12
|
Merilni tip
|
Faktor moči 0 do 1: Razred 1 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Aktivna energija Ep IN/OUT/tot 0 do 281 x 10exp(9) kWh: Razred 1 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Reaktivna energija Ep IN/OUT/tot 0 do 281 x 10exp(9) kVARh: Razred 2 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Napetost U12, U23, U31 320 do 480 V: Razred 0.5 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Napetost V1N, V2N, V3N 184 do 276 V: Razred 0.5 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Tok I1, I2, I3, Ipovpr. 20 do 630 A: Razred 1 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Navidezna moč S, S1, S2, S6 221 VA do 1048 kVA: Razred 2 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Aktivna moč P, P1, P2, P6 221 W do 1048 kW: Razred 1 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Reaktivna moč Q, Q1, Q2, Q6 221 VAR do 1048 kVAR: Razred 2 pri25 °C v skladu s/zIEC 61557-12
Frekvenca 45 do 65 Hz
|
Lokacija montaže
|
Dno
|
Montažna podpora
|
Na odklopniku
|
Priključni raster
|
45 mm
|
Destinacija izdelka
|
Stikalna plošča
|
Upravljanje dogodkov
|
Izguba napetosti Z merjenim tokom ob napetostni izgubi
|
Medij za prenos podpore
|
Radio frekvenca 2,4…2,4835 GHz v skladu s/zIEEE 802.15.4 ( 11…26) čas prenosa< 5 ms
|
Maksimalna moč emisij
|
10 mW
|
Komplementarno
[Imp] Največji trajni tok
|
1,2 x In
|
Monta?ni na?in
|
Bolt-on
|
Zatezni moment
|
50 N.m
|
Supply voltage
|
230 V AC, +/- 20 %, Med fazo in nevtralnim vodnikom
400 V AC, +/- 20 %, Med fazami
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximum power consumption
|
3,7 VA
|
Standardi
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
|
Višina
|
91 mm
|
Širina
|
185 mm
|
Globina
|
110 mm
|
Teža izdelka
|
1000 g
|
Barva
|
Temno siva ( RAL 7016)
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
CE
|
Direktive
|
2014/53/EU - naprava za radijsko opremo
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
IV v skladu s/zIEC 61010-1
|
Merilna kategorija
|
Kategorija III v skladu s/zIEC 61010-2-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 60068-2-75 test Ehb
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Odpornost proti vibracijam
|
3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Elektromagnetna združljivost
|
Industrijsko elektromagnetno okolje v skladu s/zIEC 61326-1
Sevan EMC v skladu s/zETSI EN 301 489-17
Elektromagnetno sevanje v skladu s/zIEC 62311
|
Environmental characteristics
|
Uporaba v zaprtih prostorih
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,32 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,982 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
32
|
Paket 3 Višina
|
73,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
56,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|