|
|
|
LV434128
Modul prednjega zaslona FDM 128 - 163*129 mm - IP54
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
FDM128
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul zaslona
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Prikazovalni in signalni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact MTZ
Masterpact NW
Masterpact NT
Compact NSX
Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact R
Acti 9 Acti 9 Smartlink Pametni komunikacijski modul
|
Ime izdelka
|
Enerlin'X FDM
|
Funkcija modula
|
Daljinec
Pregled omrežja
Merjenje
Prikaz alarma
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Daljinsko upravljanje
|
Montažni način
|
Podometna montaža
|
Montažna podpora
|
Nadometna montaža s kompletom
|
Tip zaslona
|
Aktivni matrični barvni TFT LCD z LED osvetlitvijo
|
Ločljivost zaslona
|
320 x 240 pikslov QVGA
|
Pogled kota vodoraven x navpičen
|
70 x 80°
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC - 15 do 20 %
|
Maksimalna poraba moči v W
|
6,8 W
|
Standardi
|
CE
CSA
UL
|
Višina
|
129 mm
|
Width
|
163 mm
|
Globina
|
56,5 mm
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaComPact NS630b...1600
Rezervni del zaComPact NS1600b...3200
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP54
IP65 Spredaj:
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
837,5 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,238 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
192
|
Paket 3 Višina
|
80 cm
|
Paket 3 Širina
|
120 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
110 cm
|
Paket 3 Teža
|
182,712 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|