Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV434196 |
Schneider-Electric
 
LV434196 slika – Schneider- scope
LV434196
ULP kabel L = 1,3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave Kabel L = 1,3 m
Izdelek ali sestavni del Single-end prefabricated cable
Združljivost serije/obsega MasterPact Masterpact MTZ
MasterPact Masterpact NW
MasterPact Masterpact NT
ComPacT nova generacija ComPacT NS nova generacija
Compact Compact NS
Komplementarno
Lokalizacija na napravi Zunanji
Internal
Tip konektorja 1 RJ45
Dolžina 1,3 m
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,684 cm
Paket 1 Širina 5,588 cm
Paket 1 Dolžina 3,556 cm
Paket 1 Teža 54,431 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 111
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 5,217 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 months