|
|
|
LV434202
ULP kabel za NSX L = 3 m
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
Kabel L = 3 m
|
Izdelek ali sestavni del
|
Terminal block connector
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX DC
PowerPact PowerPact multistandard
Compact Compact NSX
|
Komplementarno
Montažni način
|
S sponkami
|
Lokacija povezave
|
Znotraj
|
Lokalizacija na napravi
|
Internal
|
Tip konektorja
|
1 RJ45
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 480 V
|
Dolžina
|
3 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
112,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
46
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,4 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|