|
|
|
LV434210
Konektor na napajanje - 24 V DC - za Micrologic 5/6
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Priključek za napajanje
|
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki proženja
|
Komplementarno
Ime zaščitne enote
|
Micrologic 5.0
Micrologic 6.0
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
28,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
46
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,53 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|