|
|
|
LV438325
Varovalo priključka - 3 polni - za NSX 100 do 250 DC
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Terminalski ščit
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX100 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX160 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX250 DC
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatki
|
Opis polov
|
3P
|
Količina na set/komplet
|
1 komplet
|
Komplementarno
Izhodna združljivost
|
Serija
|
Lokacija povezave
|
Dovod
Odvod
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
372,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,426 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
28
|
Paket 3 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
25,704 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|