|
|
|
LV438326
Varovalo priključka - 4 polni - serijska izhodna sklopka - za NSX 100 do 250 DC
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Terminalski ščit
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX100 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX160 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX250 DC
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Compact INS250
Compact Compact INV100 do 250
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatki
|
Opis polov
|
4P
|
Količina na set/komplet
|
1 komplet
|
Komplementarno
Izhodna združljivost
|
Serija
|
Lokacija povezave
|
Dovod
Odvod
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
369,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,087 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|