Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV438337 |
Schneider-Electric
 
LV438337 slika – Schneider- scope
LV438337
Varovalo priključka - 4 polni - za Compact NSX400 do 630 DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Terminalski ščit
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC PV NSX400 DC PV Ločilno stikalo
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC PV NSX630 DC PV Ločilno stikalo
Compact Compact NSX400 DC PV Ločilno stikalo
Compact Compact NSX630 DC PV Ločilno stikalo
Compact Compact INS Ločilno stikalo
Compact Compact INV Ločilno stikalo
Tip dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatki
Opis polov 4P
Količina na set/komplet 1 komplet
Komplementarno
Izhodna združljivost Vzporedno
Lokacija povezave Dovod
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 27,400 cm
Paket 1 Dolžina 44,500 cm
Paket 1 Teža 868,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 3,267 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months