|
|
|
LV438345
Varovalo priključka - 3P - za serijsko povezavo polov - Compact NSX400 - 630 DC
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Terminalski ščit
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatki
|
Opis polov
|
3P
|
Komplementarno
Izhodna združljivost
|
Serija
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
44,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
994,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,748 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|