|
|
|
LV454441
Zunanji napaj. modul, vhodna napetost 48 V DC do 60 V DC, izhodna napetost 24 V DC, izhodni tok 1 A
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Zunanji napajalni modul
|
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact R
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki krmilnih enot
Dodatki proženja
|
Komplementarno
Ime zaščitne enote
|
Micrologic
|
Tip napajanja
|
Reguliran način preklopa
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
48 do 60 V DC toleranca:+/- 20 %
|
Meje vhodne napetosti
|
38.4...72 V DC
|
Izhodna napetost
|
24 V DC +/-5 %
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 62477-1
III v skladu s/zUL 61010-1
|
Izhodni tok
|
1 A
|
Nazivna moč v W
|
24 W
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi, zaščitna tehnologija:Ročna ponastavitev
Proti prenapetosti, zaščitna tehnologija:30 do 32 V, ročno ponastavljanje
Proti kratkim stikom, zaščitna tehnologija:Ročna ponastavitev
Toplotna, zaščitna tehnologija:Samodejna ponastavitev
|
Vklopni tok
|
20 A 2 ms
|
Učinkovitost
|
80 %
|
Maksimalne izgube v W
|
4,5 W
|
Čas zadržanja
|
>= 20 ms 48 do 60 V DC
|
Dovoljena začasna tokovna ojačitev
|
1.5 A (200 ms)
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² AWG 24 do AWG 16
Vijačni priključki, zmogljivost priključkov:1 x 0.2...1 x 4 mm² AWG 24 do AWG 12
|
Montažna podpora
|
35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
|
Delovni položaj
|
Horizontalno
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Ime testa
|
Elektrostatske razelektritve v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Inducirano elektromagnetno polje v skladu s/zSIST EN/IEC 61000-4-6
Magnetno polje v skladu s/zEN 61000-4-8
Izpad primarja v skladu s/zIEC 61000-4-29
Sevano elektromagnetno polje v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
Hitri prehod v skladu s/zIEC 61000-4-4
Prenapetost v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
Sevane emisije v skladu s/zEN 61000-6-3
Prevajani izpusti na energetski liniji v skladu s/zEN 61000-6-3
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Izhodna napetost
|
Višina
|
90 mm
|
Širina
|
108 mm
|
Globina
|
67,5 mm
|
Okolje
Standardi
|
UL 61010-1
IEC 62477-1
|
Oznaka
|
EAC
CE
UL
|
Okoljske značilnosti
|
EMC v skladu s/zEN/IEC 61000-6-2
EMC v skladu s/zEN/IEC 61000-6-3
Varnost v skladu s/zIEC 62477-1
Varnost v skladu s/zSELV
|
IP stopnja zaščite
|
IP4x v skladu s/zEN/IEC 60529 (Spredaj)
IP2x v skladu s/zEN/IEC 60529 (connection terminals)
IP3x v skladu s/zEN/IEC 60529 (Ohišje)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Med obratovanjem
0…95 % V shranjevanju
|
Dielektrična trdnost
|
3680 V Med vhodom in ozemljitvijo
3680 V Med vhodom in izhodom
1840 V Med izhodom in ozemljitvijo
|
Kompatibilnostna koda
|
CB_ZUNANJE_NAPAJANJE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
414,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
23
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,9 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|