Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV454444 |
Schneider-Electric
 
LV454444 slika – Schneider- scope
LV454444
Modul za zunanje napajanje 200 - 240 V AC - 24 V - 1 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Zunanji napajalni modul
Aplikacija naprave Napajanje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact R
Tip dodatkov/ločenih delov Dodatki krmilnih enot
Dodatki proženja
Komplementarno
Ime zaščitne enote Micrologic
Tip napajanja Reguliran način preklopa
[Us] Nazivna napajalna napetost 200 do 240 V AC 50/60 Hz toleranca:+10 % -15 %
Meje vhodne napetosti 170 do 264 V AC 47,5…63 Hz
Izhodna napetost 24 V DC +/-5 %
Prenapetostna kategorija IV conforming to IEC 62477-1
III conforming to UL 61010-1
Izhodni tok 1 A
Nazivna moč v W 24 W
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, protection technology: Ročna ponastavitev
Proti prenapetosti, protection technology: 30 do 32 V, ročno ponastavljanje
Proti kratkim stikom, protection technology: Ročna ponastavitev
Toplotna, protection technology: Samodejna ponastavitev
Vklopni tok 20 A 2 ms
Učinkovitost 85 %
Maksimalna izguba moči v W 4,2 W
Čas zadržanja >= 20 ms 200 do 240 V AC
Dovoljena začasna tokovna ojačitev 1.5 A (200 ms)
Priključki - terminali Vijačni priključki, connection capacity: 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² AWG 24 do AWG 16
Vijačni priključki, connection capacity: 1 x 0.2...1 x 4 mm² AWG 24 do AWG 12
Montažna podpora 35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
Delovni položaj Horizontalno
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Ime testa Elektrostatske razelektritve conforming to EN/IEC 61000-4-2
Inducirano elektromagnetno polje conforming to SIST EN/IEC 61000-4-6
Magnetno polje conforming to EN 61000-4-8
Izpad primarja conforming to IEC 61000-4-11
Sevano elektromagnetno polje conforming to EN/IEC 61000-4-3
Hitri prehod conforming to IEC 61000-4-4
Prenapetost conforming to EN/IEC 61000-4-5
Sevane emisije conforming to EN 61000-6-3
Prevajani izpusti na energetski liniji conforming to EN 61000-6-3
Status LED 1 LED (Zelena) Izhodna napetost
Višina 90 mm
Širina 108 mm
Globina 67,5 mm
Okolje
Standardi UL 61010-1
IEC 62477-1
Oznaka EAC
CE
UL
Okoljske značilnosti EMC conforming to EN/IEC 61000-6-2
EMC conforming to EN/IEC 61000-6-3
Varnost conforming to IEC 62477-1
Varnost conforming to SELV
IP stopnja zaščite IP4x v skladu s/zEN/IEC 60529 (Spredaj)
IP2x v skladu s/zEN/IEC 60529 (connection terminals)
IP3x v skladu s/zEN/IEC 60529 (Ohišje)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Med obratovanjem
0…95 % V shranjevanju
Dielektrična trdnost 3000 V Med vhodom in ozemljitvijo
3000 V Med vhodom in izhodom
1500 V Med izhodom in ozemljitvijo
Kompatibilnostna koda CB_ZUNANJE_NAPAJANJE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 11,1 cm
Paket 1 Dolžina 12,7 cm
Paket 1 Teža 370,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 23
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,95 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 552
Paket 3 Višina 105,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 120,0 cm
Paket 3 Teža 226,8 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 62
Pogodbena garancija
Garancija 18 months