|
|
|
LV480750
Ohišje varovalke ločilnega stikala ISFT - 3 poli 3 F - DIN NH000 - 100 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
FuPacT
|
Ime izdelka
|
Fupact ISFT
|
Kratko ime naprave
|
ISFT100N
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalčno ločilno stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
|
Opis polov
|
3P
|
Število nosilcev varovalk
|
3
|
Tip varovalke
|
DIN
|
Velikost varovalke
|
NH000
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Vidna prekinitev
|
Da
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
100 A 40 °C ) 9 W
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
100 A 40 °C 9 W
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
11 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
440 V DC
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-21B: 100 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 500 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 100 A at 220 V DC (3 poli v seriji)
DC-21B: 100 A at 440 V DC (3 poli v seriji)
DC-22B: 100 A at 220 V DC (3 poli v seriji)
DC-22B: 100 A at 440 V DC (3 poli v seriji)
|
Komplementarno
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
80 kA 415 V AC)
80 kA 500 V AC)
25 kA 690 V AC)
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
3,6 kA 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
5,2 kA 690 V
|
Nazivno delovanje
|
Neprekinjeno
|
Tip krmiljenja
|
Ročica varovalčnih nosilcev
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Svinčeni pečat
|
Montažni položaj
|
Vertikalno
Horizontalno
|
Montažna podpora
|
DIN letev, S posebnimi dodatki
Montažna plošča
Zbiralke
|
Lokacija montaže
|
Vzporedna
|
Premik kontakta
|
Enojni izklop
|
Mehanska vzdržljivost
|
2000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-21B: 300 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 300 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 300 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki Odvod 100 A 2,5…50 mm²
Vijačni priključki Dovod 100 A 2,5…50 mm²
|
Zatezni moment
|
4,5 N.m zaTerminal
|
Width
|
53 mm
|
Višina
|
216 mm
|
Globina
|
80 mm
|
Product weight
|
0,54 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CCC
EAC
|
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Prednja plošča razreda II
|
IP stopnja zaščite
|
IP3x Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
600,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,687 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|