Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV480800 |
Schneider-Electric
 
LV480800 slika – Schneider- scope
LV480800
Oh. var. loč. st.,Fupact ISFT100,100A,DIN NH000,3p., m. hrb. pl., 1,5-50mm² k.k.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov FuPacT
Ime izdelka Fupact ISFT
Kratko ime naprave ISFT100
Izdelek ali sestavni del Varovalčno ločilno stikalo
Aplikacija naprave Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
Distribucija
Opis polov 3P
Število nosilcev varovalk 3
Tip varovalke DIN
Velikost varovalke NH000
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Vidna prekinitev Da
Indikacija položaja kontakta Da
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 100 A 40 °C ) 9 W
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 100 A 40 °C 9 W
Maksimalna izguba moči na pol 11 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
440 V DC
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz
690 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-21B: 100 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 100 A at 220 V DC (3 poli v seriji)
DC-21B: 100 A at 440 V DC (3 poli v seriji)
Komplementarno
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 80 kA 415 V AC)
80 kA 500 V AC)
25 kA 690 V AC)
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 3 kA 1 s
[Icm] Rated short-circuit making capacity 4,4 kA 690 V
Nazivno delovanje Neprekinjeno
Tip krmiljenja Ročica varovalčnih nosilcev
Zagotovitev zaklepanja Svinčeni pečat
Montažni položaj Vertikalno
Horizontalno
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev, S posebnimi dodatki
Montažna plošča
Lokacija montaže Vzporedna
Premik kontakta Enojni izklop
Mehanska vzdržljivost 2000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-21B: 300 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 300 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
Povezave - terminali Vijačni priključki Dovod 100 A 1,5…50 mm²
Vijačni priključki Odvod 100 A 1,5…50 mm²
Zatezni moment 3 N.m zaTerminal
Width 89 mm
Višina 141 mm
Globina 71 mm
Teža izdelka 0,46 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
CCC
EAC
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom Prednja plošča razreda II
IP stopnja zaščite IP3x Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 9,9 cm
Paket 1 Dolžina 17,4 cm
Paket 1 Teža 505 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 6,5 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 216
Paket 3 Višina 105 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 129,306 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No