Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV480801 |
Schneider-Electric
 
LV480801 slika – Schneider- scope
LV480801
Ohišje var. loč. stik.,Fupact ISFT160, 160A, DIN NH00, 3 p., mon. h. pl., M8 pr.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov FuPacT
Ime izdelka Fupact ISFT
Kratko ime naprave ISFT160
Izdelek ali sestavni del Varovalčno ločilno stikalo
Aplikacija naprave Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
Distribucija
Funkcija signalizacije Monitor ločenih varovalk
Opis polov 3P
Število nosilcev varovalk 3
Tip varovalke DIN
Velikost varovalke NH00
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Vidna prekinitev Da
Indikacija položaja kontakta Da
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 160 A 40 °C ) 12 W
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 160 A 40 °C 12 W
Maksimalna izguba moči na pol 15 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
440 V DC
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-21B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 160 A at 220 V DC (3 poli v seriji)
DC-21B: 125 A at 440 V DC (3 poli v seriji)
DC-22B: 160 A at 220 V DC (3 poli v seriji)
Komplementarno
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 80 kA 415 V AC)
80 kA 500 V AC)
25 kA 690 V AC)
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 5 kA 1 s
[Icm] Rated short-circuit making capacity 7,65 kA 690 V
Nazivno delovanje Neprekinjeno
Tip krmiljenja Ročica varovalčnih nosilcev
Zagotovitev zaklepanja Svinčeni pečat
Montažni položaj Vertikalno
Horizontalno
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Montažna plošča
Zbiralke
Lokacija montaže Vzporedna
Premik kontakta Enojni izklop
Mehanska vzdržljivost 1600 ciklov
Električna vzdržljivost AC-21B: 200 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 200 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 200 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
Povezave - terminali Vijačna povezava Odvod M8 160 A
Vijačna povezava Dovod M8 160 A
Zatezni moment 5 N.m zaTerminal
Width 106 mm
Višina 206 mm
Globina 80 mm
Teža izdelka 0,6 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
CCC
EAC
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom Prednja plošča razreda II
IP stopnja zaščite IP3x Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,000 cm
Paket 1 Širina 15,500 cm
Paket 1 Dolžina 24,500 cm
Paket 1 Teža 912,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 9,889 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 105,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 131,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No