|
|
|
LV480802
Oh. var. loč. st.,Fupact ISFT160, 160A, DIN NH00,3 p., m. h. pl., 2,5-95mm² k.k.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
FuPacT
|
Ime izdelka
|
Fupact ISFT
|
Kratko ime naprave
|
ISFT160
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalčno ločilno stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
Distribucija
|
Funkcija signalizacije
|
Monitor ločenih varovalk
|
Opis polov
|
3P
|
Število nosilcev varovalk
|
3
|
Tip varovalke
|
DIN
|
Velikost varovalke
|
NH00
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Vidna prekinitev
|
Da
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
160 A 40 °C ) 12 W
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
160 A 40 °C 12 W
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
15 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
440 V DC
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-21B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 160 A at 220 V DC (3 poli v seriji)
DC-21B: 125 A at 440 V DC (3 poli v seriji)
DC-22B: 160 A at 220 V DC (3 poli v seriji)
|
Komplementarno
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
80 kA 415 V AC)
80 kA 500 V AC)
25 kA 690 V AC)
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
5 kA 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
7,65 kA 690 V
|
Nazivno delovanje
|
Neprekinjeno
|
Tip krmiljenja
|
Ročica varovalčnih nosilcev
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Svinčeni pečat
|
Montažni položaj
|
Vertikalno
Horizontalno
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Montažna plošča
Zbiralke
|
Lokacija montaže
|
Vzporedna
|
Premik kontakta
|
Enojni izklop
|
Mehanska vzdržljivost
|
1600 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-21B: 200 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 200 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 200 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki Dovod 160 A 2,5…95 mm²
Vijačni priključki Odvod 160 A 2,5…95 mm²
|
Zatezni moment
|
12 N.m zaTerminal
|
Width
|
106 mm
|
Višina
|
206 mm
|
Globina
|
80 mm
|
Product weight
|
0,6 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CCC
EAC
|
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Prednja plošča razreda II
|
IP stopnja zaščite
|
IP3x Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
915 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,984 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
105 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
131,808 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|