Schneider-Electric
 
LV480804 slika – Schneider- scope
LV480804
Ohišje var. loč. stik., Fupact ISFT250, 250 A, DIN NH01, 3 p., mon. na hrbt. pl.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov FuPacT
Ime izdelka Fupact ISFT
Kratko ime naprave ISFT250
Izdelek ali sestavni del Varovalčno ločilno stikalo
Aplikacija naprave Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
Distribucija
Funkcija signalizacije Monitor ločenih varovalk
Opis polov 3P
Število nosilcev varovalk 3
Tip varovalke DIN
Velikost varovalke NH1
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Vidna prekinitev Da
Indikacija položaja kontakta Da
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 250 A 40 °C ) 23 W
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 250 A 40 °C 23 W
Maksimalna izguba moči na pol 29 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
440 V DC
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-21B: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 250 A at 220 V DC (3 poli v seriji)
DC-21B: 250 A at 440 V DC (3 poli v seriji)
DC-22B: 250 A at 220 V DC (3 poli v seriji)
Komplementarno
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 80 kA 415 V AC)
80 kA 500 V AC)
25 kA 690 V AC)
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 8,6 kA 1 s
[Icm] Rated short-circuit making capacity 14,6 kA 690 V
Nazivno delovanje Neprekinjeno
Tip krmiljenja Ročica varovalčnih nosilcev
Zagotovitev zaklepanja Svinčeni pečat
Montažni položaj Vertikalno
Horizontalno
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Montažna plošča
Zbiralke
Lokacija montaže Vzporedna
Premik kontakta Enojni izklop
Mehanska vzdržljivost 1600 ciklov
Električna vzdržljivost AC-21B: 200 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 200 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 200 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
Povezave - terminali Vijačna povezava Dovod M10 250 A
Vijačna povezava Odvod M10 250 A
Zatezni moment 12 N.m zaTerminal
Širina 184 mm
Višina 306 mm
Globina 110 mm
Teža izdelka 2 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
CCC
EAC
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom Prednja plošča razreda II
IP stopnja zaščite IP3x Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 35,2 cm
Paket 1 Teža 2,5 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 8,002 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 36
Paket 3 Višina 105,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 120,0 cm
Paket 3 Teža 111,0 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No