Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV480812 |
Schneider-Electric
 
LV480812 slika – Schneider- scope
LV480812
ISFT160 - Dovodnik naprave za 3 napravi
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Napajalni vod naprave
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Povezava omara-naprava Glavničasta zbiralka
Združljivost serije/obsega FuPacT Fupact ISFT ISFT160 Varovalčno ločilno stikalo
Komplementarno
Združljivost izdelkov 3 naprave
Priključni položaj Neposredna povezava
Prevodni material Baker
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 32,0 cm
Paket 1 Dolžina 1,7 cm
Paket 1 Teža 491,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 12,525 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No