|
|
|
LV480813
ISFT160 - Dovodnik naprave za 4 napravi
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Napajalni vod naprave
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Povezava omara-naprava
|
Glavničasta zbiralka
|
Združljivost serije/obsega
|
FuPacT Fupact ISFT ISFT160 Varovalčno ločilno stikalo
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
4 naprave
|
Priključni položaj
|
Neposredna povezava
|
Prevodni material
|
Baker
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
43,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
674,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,54 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|