Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV480818 |
Schneider-Electric
 
LV480818 slika – Schneider- scope
LV480818
ISFT160 - Izoliran konektor za dovodne naprave
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Konektor
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega FuPacT Fupact ISFL ISFL160 Varovalčno ločilno stikalo
Opis polov 3P
Količina na set/komplet Komplet 3
Komplementarno
[In] nazivni tok 160 A
Prevodni material Baker
Priključki - terminali Goli kabelski konektorji1 kabel/li25…95 mm²
Zatezni moment 12 N.m
Okolje
IP stopnja zaščite IP2x
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 21,0 cm
Paket 1 Teža 347,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 13,88 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No