|
|
|
LV480825
ISFT400 - Ročaj z elektronskim nadzorom varovalk
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Nadzor varovalke
|
Tip električnega tokokroga
|
Elektronski
|
Aplikacija naprave
|
Signalizacija
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Električni dodatki
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
FuPacT Fupact ISFT ISFT400 Varovalčno ločilno stikalo
|
Tip krmiljenja
|
Ročica
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 do 690 V AC 50/60 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
5 A AC-15)200 do 240 V AC
5 A AC-15)250 V AC
5 A DC-13)24 V DC
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
2 kA
|
Poraba energije v VA
|
3 VA
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
5 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V
|
Minimalna obremenitev
|
10 mA 24 V
|
Standardi
|
EN 61000-4-5
EN 61000-4-4
ENV 50204
EN 61000-4-6
EN 61000-4-2
EN 55022
EN 61000-4-3
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Product weight
|
0,2 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,216 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,238 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|