Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV480826 |
Schneider-Electric
 
LV480826 slika – Schneider- scope
LV480826
ISFT400 - Prizma objemka za Cu/Al gole kable za 120 do 240 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Tlačna plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega FuPacT Fupact ISFT ISFT400 Varovalčno ločilno stikalo
Opis polov 3P
Količina na set/komplet Komplet 3
Komplementarno
Prevodni material Baker
Aluminij
Povezave - terminali Kabelski konektorji 120…240 mm²
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 14,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 553,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,595 kg