|
|
|
LV480841
Auxiliary contact, FuPacT ISFT100-630 / ISFL250-1250, 1 changeover contact NO/NC, 2A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
FuPacT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Daljinska indikacija
|
Združljivost serije/obsega
|
FuPacT ISFT100N Varovalčno ločilno stikalo
FuPacT ISFT100 Varovalčno ločilno stikalo
FuPacT ISFT250 Varovalčno ločilno stikalo
FuPacT ISFT400 Varovalčno ločilno stikalo
FuPacT ISFT630 Varovalčno ločilno stikalo
FuPacT ISFL250 Varovalčno ločilno stikalo
FuPacT ISFL400 Varovalčno ločilno stikalo
FuPacT ISFL630 Varovalčno ločilno stikalo
FuPacT ISFL1250 Varovalčno ločilno stikalo
|
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Contact function
|
Changeover contact
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Output contact breaking capacity
|
AC-12: 6 A pri24 V
AC-12: 6 A pri48 V
AC-12: 6 A pri110 V
AC-12: 6 A pri220/240 V
AC-15: 2 A pri24 V
AC-15: 2 A pri48 V
AC-15: 2 A pri110 V
AC-15: 2 A pri220/240 V
DC-12: 3 A pri24 V
DC-12: 1 A pri48 V
DC-12: 0,4 A pri110 V
DC-12: 0,2 A pri220/240 V
|
Minimalna obremenitev
|
3 mA pri24 V
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V
|
Sestava kompleta
|
Mounting accessory
Housing
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
960,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
1600
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
27,360 kg
|
|
|