Skupina izdelkov
|
FuPacT
|
Ime izdelka
|
Fupact ISFL
|
Kratko ime naprave
|
ISFL160
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalčno ločilno stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
Distribucija
|
Funkcija signalizacije
|
Monitor ločenih varovalk
|
Opis polov
|
1 x 3P Preklopni
|
Število nosilcev varovalk
|
3
|
Tip varovalke
|
DIN
|
Velikost varovalke
|
NH000
NH00
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Vidna prekinitev
|
Da
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
160 A 40 °C ) 12 W
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
160 A 40 °C 12 W
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
19 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-22B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
|