Schneider-Electric
 
LV480864 slika – Schneider- scope
LV480864
ISFL400 neposredni 185-mm vijaki zbiralke M12 - varovalka ločilnega stikala
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov FuPacT
Ime izdelka Fupact ISFL
Kratko ime naprave ISFL400
Izdelek ali sestavni del Varovalčno ločilno stikalo
Aplikacija naprave Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
Distribucija
Funkcija signalizacije Vgrajen nadzor varovalke
Opis polov 1 x 3P Preklopni
Število nosilcev varovalk 3
Tip varovalke DIN
Velikost varovalke NH2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Vidna prekinitev Da
Indikacija položaja kontakta Da
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 400 A 40 °C ) 34 W
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 400 A 40 °C 34 W
Maksimalna izguba moči na pol 53 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-21B: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 400 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 400 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 400 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 400 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 400 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 400 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 400 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 400 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 120 kA 415 V AC)
120 kA 500 V AC)
120 kA 690 V AC)
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 15 kA 1 s
[Icm] Rated short-circuit making capacity 30 kA 690 V
Nazivno delovanje Neprekinjeno
Tip krmiljenja Ročica varovalčnih nosilcev
Zagotovitev zaklepanja 3 ključavnice
Montažni položaj Vertikalno
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Zbiralke
Lokacija montaže Ena nad drugo
Premik kontakta Enojni izklop
Mehanska vzdržljivost 800 ciklov
Električna vzdržljivost AC-21B: 200 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 200 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 200 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
Povezave - terminali Vijačna povezava Odvod M12 400 A
Neposredna povezava Dovod 400 A 185 mm
Zatezni moment 40 N.m
Width 100 mm
Višina 741 mm
Globina 190 mm
Product weight 5 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
CCC
EAC
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom Prednja plošča razreda II
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,400 cm
Paket 1 Širina 23,300 cm
Paket 1 Dolžina 78,800 cm
Paket 1 Teža 5,650 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 117,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 178,560 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months