Skupina izdelkov
|
FuPacT
|
Ime izdelka
|
Fupact ISFL
|
Kratko ime naprave
|
ISFL1250
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalčno ločilno stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
Distribucija
|
Funkcija signalizacije
|
Vgrajen nadzor varovalke
|
Opis polov
|
1 x 3P Preklopni
|
Število nosilcev varovalk
|
3
|
Tip varovalke
|
DIN
|
Velikost varovalke
|
NH3
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Vidna prekinitev
|
Da
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
1250 A 40 °C ) 48 W
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
1250 A 40 °C 48 W
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
85 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-21B: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1250 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1250 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1250 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1250 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1250 A at 500 V AC 50/60 Hz
|
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
80 kA 415 V AC)
80 kA 500 V AC)
80 kA 690 V AC)
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
25 kA 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
52,5 kA 690 V
|
Nazivno delovanje
|
Neprekinjeno
|
Tip krmiljenja
|
Ročica varovalčnih nosilcev
|
Zagotovitev zaklepanja
|
3 ključavnice
|
Montažni položaj
|
Vertikalno
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Zbiralke
|
Lokacija montaže
|
Ena nad drugo
|
Premik kontakta
|
Enojni izklop
|
Mehanska vzdržljivost
|
800 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-21B: 200 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 200 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 200 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
|
Povezave - terminali
|
Vijačna povezava Odvod M12 1250 A
Neposredna povezava Dovod 1250 A 185 mm
|
Zatezni moment
|
40 N.m
|
Width
|
200 mm
|
Višina
|
834 mm
|
Globina
|
190 mm
|
Product weight
|
15,2 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CCC
EAC
|