|
|
|
LV480877
ISFL160 - ročaj z elektronskim nadzorom varovalk
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Nadzor varovalke
|
Tip električnega tokokroga
|
Elektronski
|
Aplikacija naprave
|
Signalizacija
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Električni dodatki
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
FuPacT Fupact ISFL ISFL160 Varovalčno ločilno stikalo
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Tip krmiljenja
|
Ročica
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 do 690 V
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A AC-15)200 do 240 V AC
3 A AC-15)250 V AC
2 A DC-13)24 V DC
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
2 kA
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V
|
Minimalna obremenitev
|
10 mA 24 V
|
Standardi
|
EN 61000-4-5
EN 61000-4-3
ENV 50204
EN 55022
EN 61000-4-2
EN 61000-4-4
EN 61000-4-6
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Product weight
|
0,2 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
44,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
322,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
11
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,144 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|