|
|
|
LV480881
Blok s 3 tokovnimi tran.- razred 1 - 150/5 A - 1,5 VA - za Fupact ISFL160 3P
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ISFL160
|
Skupina izdelkov
|
FuPacT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Blok 3 tokovnih transformatorjev
|
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Združljivost serije/obsega
|
FuPacT Fupact ISFL ISFL160 Varovalčno ločilno stikalo
|
Opis polov
|
3P
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
150/5 A
|
Poraba energije v VA
|
1,5 VA
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Merilna dodatna oprema
|
Tip tokovnega transformatorja
|
Merilni razred 1
|
Maksimalen varnostni faktor
|
5
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Standardi
|
VDE 0414
BS 7626
IEC 60044-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Višina
|
328,5 mm
|
Width
|
49,5 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
37,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,091 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
22,586 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|