|
|
|
LV480888
Tokovni transformator - razred 1 - 600/5 A - 10 VA - za Fupact ISFL 250 do 630
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ISFL1250
ISFL250 do 630
|
Skupina izdelkov
|
FuPacT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tokovni transformator
|
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Združljivost serije/obsega
|
FuPacT Fupact ISFL ISFL250 Varovalčno ločilno stikalo
FuPacT Fupact ISFL ISFL400
FuPacT Fupact ISFL ISFL630
FuPacT Fupact ISFL ISFL1250
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
600/5 A
|
Poraba energije v VA
|
5 VA
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Merilna dodatna oprema
|
Tip tokovnega transformatorja
|
Merilni razred 1
|
Maksimalen varnostni faktor
|
5
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Standardi
|
IEC 60044-1
VDE 0414
BS 7626
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Višina
|
78 mm
|
Width
|
60 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
180,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,655 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|