Schneider-Electric
 
LV480904 slika – Schneider- scope
LV480904
Tokovni transformator, FuPacT ISFL160 1 pol, razred 1, 150/5A, 5VA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ISFL160
Skupina izdelkov FuPacT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Aplikacija naprave Napajanje
Združljivost serije/obsega FuPacT Fupact ISFL ISFL160 Varovalčno ločilno stikalo
Opis polov 1P
Razmerje tokovnega transformatorja 150/5 A
Poraba energije v VA 5 VA
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Merilna dodatna oprema
Tip tokovnega transformatorja Merilni razred 1
Maksimalen varnostni faktor 5
[Ue] Nazivna operativna napetost 800 V AC 50/60 Hz
IP stopnja zaščite IP20
Standardi VDE 0414
IEC 60044-1
BS 7626
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 257,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,165 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.