|
|
|
LV480905
Kontaktna stikala za ISFL 160A, 1-polna, preklopna na zbiralčni sistem 185 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ISFL160
|
Skupina izdelkov
|
FuPacT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kljuka
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Združljivost serije/obsega
|
FuPacT Fupact ISFL ISFL160 Varovalčno ločilno stikalo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Tip varovalke
|
DIN
|
Velikost varovalke
|
NH00
|
Komplementarno
Montažni način
|
Neposredna
|
Nosilec za pritrditev opreme
|
Z dvignjenim nosilcem za napajanje
|
Montažna podpora
|
Zbiralka 5…10 mm
|
Povezave - terminali
|
Vijak
|
Tip konektorja
|
M8
|
Priključni položaj
|
Vertikalno
|
Zatezni moment
|
7 N.m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
117,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,135 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|