|
|
|
LV481423
Switch disconnector fuse, FuPacT GSD160, 160A, 3 poles, fuse type DIN NH00, front and right side control
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
FuPacT
|
Ime izdelka
|
FuPact GS
|
Kratko ime naprave
|
GSD160
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalka ločilnega stikala
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
|
Število nosilcev varovalk
|
3
|
Tip varovalke
|
DIN
|
Velikost varovalke
|
NH00
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
160 A 35 °C ) 12 W
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
160 A 35 °C 12 W
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
10,4 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-22A: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 160 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Komplementarno
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
80 kA 415 V AC)
50 kA 690 V AC)
|
Nazivna delavna energija v W
|
80 kW pri380/400 V
110 kW pri660/690 V
|
Tip kontakta in sestava
|
3 NO
|
Tip operativnega ročaja
|
Neposredna prednja
Zunanja prednja
Zunanja desna stran
|
Zagotovitev zaklepanja
|
3 ključavnice
|
Montažni položaj
|
Vertikalno
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-22A: 1000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Goli kabelski konektorji20 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali50…95 mm²
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog 12 N.m
|
Širina
|
148 mm
|
Višina
|
162 mm
|
Globina
|
116 mm
|
Teža izdelka
|
1,8 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CCC
EAC
|
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Prednja plošča razreda II
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Flame resistance
|
850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,84 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
73,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
60 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 2 Teža
|
48,5 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|