|
|
|
LV481513
Switch disconnector fuse, FuPacT GSC50, 50A, 3 poles, fuse type NFC 14x51mm, front and right side control
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
FuPacT
|
Ime izdelka
|
FuPact GS
|
Kratko ime naprave
|
GSC50
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalka ločilnega stikala
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
|
Število nosilcev varovalk
|
3
|
Tip varovalke
|
NFC
|
Velikost varovalke
|
14 x 51 mm
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
50 A 35 °C ) 4,6 W
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
50 A 35 °C 4,6 W
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
4,6 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-22A: 50 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 50 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 50 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 50 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 50 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 50 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 50 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 50 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 50 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 50 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 50 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 50 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Komplementarno
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
100 kA 415 V AC)
100 kA 690 V AC)
|
Nazivna delavna energija v W
|
25 kW pri380/400 V
45 kW pri660/690 V
|
Tip kontakta in sestava
|
3 NO
|
Tip operativnega ročaja
|
Neposredna prednja
Zunanja prednja
Zunanja desna stran
|
Zagotovitev zaklepanja
|
3 ključavnice
|
Montažni položaj
|
Vertikalno
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
DIN letev
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-22A: 1500 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki6…25 mm²
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog 3,2 N.m
|
Širina
|
121 mm
|
Višina
|
118 mm
|
Globina
|
87 mm
|
Teža izdelka
|
0,8 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CCC
EAC
|
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Prednja plošča razreda II
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Flame resistance
|
850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,060 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,900 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
64
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
83,200 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|