[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
B
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
15 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
40 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
12000 ciklov 415 V In v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
35…50 A
|
Nastavitev nevtralne zaščite
|
Brez zaščite ( 3d)
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir
|
Nastavljiv
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega
|
0,7 do 1 x In
|
Tip dolgotrajne zakasnitve
|
Pritrjen
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii
|
Pritrjen
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega
|
500 A
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Povezave - terminali
|
Vijačna povezava
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Kompatibilnostna koda
|
CVS100
|
Width
|
140 mm
|
Globina
|
86 mm
|
Višina
|
161 mm
|
Product weight
|
1,9 kg
|