|
|
|
LV510317
Odklopnik Easypact, CVS100B TM100D - 4P/3d - 25 kA
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
EasyPact
|
Serija izdelka
|
Easypact CVS100 do 250
|
Ime izdelka
|
EasyPact CVS
|
Kratko ime naprave
|
CVS100B
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
4P
|
Opis zaščitenega pola
|
3d
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
[In] Nazivni tok
|
100 A pri40 °C
|
Tip omrežja
|
AC
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
Izklopna zmogljivost
|
40 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Ime zaščitne enote
|
TM-D
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Nazivna izklopna enota
|
100 A pri40 °C
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred preobremenitvijo (termična)
Zaščita kratkega stika (magnetna)
|
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
B
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
15 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
40 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
12000 ciklov 415 V In v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
70…100 A
|
Nastavitev nevtralne zaščite
|
Brez zaščite ( 3d)
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir
|
Nastavljiv
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega
|
0,7 do 1 x In
|
Tip dolgotrajne zakasnitve
|
Pritrjen
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii
|
Pritrjen
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega
|
800 A
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Povezave - terminali
|
Vijačna povezava
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Kompatibilnostna koda
|
CVS100
|
Width
|
140 mm
|
Globina
|
86 mm
|
Višina
|
161 mm
|
Product weight
|
1,9 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
GOST
IEC
|
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Razred II
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,600 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
20,296 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
174,368 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|