Schneider-Electric
 
LV516467 slika – Schneider- scope
LV516467
Odklopnik EasyPact CVS250N, 50 kA pri 415 VAC, 125A naz. topl. magn. TM-D, 4P 3d
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov EasyPact
Serija izdelka Easypact CVS100 do 250
Ime izdelka EasyPact CVS
Kratko ime naprave CVS160N
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 3d
Zemljostična zaščita Brez
[In] Nazivni tok 125 A pri40 °C
Tip omre?ja AC
Kategorija uporabe Kategorija A
Izklopna zmogljivost 50 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
40 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
80 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Ime za??itne enote TM-D
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Nazivna izklopna enota 125 A pri40 °C
Tip zaščite Za??ita kratkega stika (magnetna)
Za??ita pred preobremenitvijo (termi?na)
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Koda izklopne zmogljivosti N
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 30 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
80 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Nevtralni položaj Levo
Mehanska vzdr?ljivost 25000 ciklov
Električna vzdržljivost 12000 ciklov 415 V In v skladu s/zIEC 60947-2
Tip krmiljenja Preklop
Obmo?je nastavitve toplotne za??ite 0…125 A
Nastavitev nevtralne za??ite Brez za??ite ( 3d)
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir Nastavljiv
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,7 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve Pritrjen
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega 1250 A
Indikacija položaja kontakta Da
Montažna podpora Zadnja plo??a
Montažni način Pritrjen
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Povezave - terminali Vija?na povezava
Priklju?ni raster 35 mm
Kompatibilnostna koda CVS160
Širina 140 mm
Globina 86 mm
Višina 161 mm
Teža izdelka 1,9 kg
Okolje
Standardi EN 60947-2
IEC 60947-2
Certifikati izdelkov GOST
IEC
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
IP stopnja zaščite IP40
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14 cm
Paket 1 Širina 15 cm
Paket 1 Dolžina 19 cm
Paket 1 Teža 2,6 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 15,6 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 22