Schneider-Electric
 
LV525425 slika – Schneider- scope
LV525425
Easypact CVS - ločilno stikalo CVS250NA - 250 A - 3P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easypact CVS100 do 250
Skupina izdelkov EasyPact
Ime izdelka EasyPact CVS
Kratko ime naprave CVS250NA
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 440 V
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 250 A pri50 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 75 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku
4,9 kA Samo odklopnik s stikalom
Koda izklopne zmogljivosti NA
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN 60947-3
Da v skladu s/zIEC 60947-3
Kategorija uporabe AC-22A
AC-23A
Zemljostična zaščita Brez
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 1,35 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
3,5 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
3,5 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-3
Električna vzdržljivost AC-22A: 6500 ciklov 415 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-3
AC-23A: 6500 ciklov 415 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-3
Priključni raster 35 mm
Višina 161 mm
Width 105 mm
Globina 86 mm
Product weight 2,4 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
EN 60947-3
Certifikati izdelkov GOST
IEC
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 1,982 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 16,752 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 43,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 142,500 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 321
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev