Schneider-Electric
 
LV529488 slika – Schneider- scope
LV529488
Vigi 200-440V 3P za EasyPact CVS100/160
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easypact CVS100 do 250
Skupina izdelkov EasyPact
Izdelek ali sestavni del Vigi dodatek
Aplikacija naprave Ožičenje
Združljivost serije/obsega EasyPact Easypact CVS100 Odklopnik
EasyPact Easypact CVS160 Odklopnik
Opis polov 3P
[In] Nazivni tok 100 A
160 A
Razred zemljostične zaščite Razred A
Razred AC
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka Nastavljiv
Občutljivost zemljostične zaščite 0,03 A zaRazred A
0,3 A zaRazred A
1 A zaRazred A
3 A zaRazred A
10 A zaRazred AC
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka 4 nastavitve
[Δt] Nastavitev časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka 0 ms
60 ms
150 ms
300 ms
Komplementarno
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Zemljostična zaščita Z
Maksimalen čas prekinitve 800 ms
Prenapetostna kategorija II
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Standardi IEC 60947-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,4 cm
Paket 1 Širina 14,2 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 1,098 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 9,294 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.