Schneider-Electric
 
LV532464 slika – Schneider- scope
LV532464
Vigi 200-440V 3P za EasyPact CVS400/630
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easypact CVS400 do 630
Skupina izdelkov EasyPact
Izdelek ali sestavni del Vigi dodatek
Aplikacija naprave Ožičenje
Združljivost serije/obsega EasyPact EasyPact CVS400 Odklopnik
EasyPact EasyPact CVS630 Odklopnik
Opis polov 3P
[In] Nazivni tok 400 A
630 A
Razred zemljostične zaščite Razred A
Razred AC
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka Nastavljiv
Občutljivost zemljostične zaščite 0,3 A zaRazred A
1 A zaRazred A
3 A zaRazred A
10 A zaRazred AC
30 A zaRazred AC
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka 4 nastavitve
[Δt] Nastavitev časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka 0 ms
60 ms
150 ms
300 ms
Komplementarno
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Zemljostična zaščita Z
Maksimalen čas prekinitve 800 ms
Prenapetostna kategorija II
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Standardi IEC 60947-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14 cm
Paket 1 Širina 17 cm
Paket 1 Dolžina 19,5 cm
Paket 1 Teža 2,685 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 16,773 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 45 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 79,092 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.