|
|
|
LV540400
Easypact CVS - ločilno stikalo CVS400NA - 400 A - 3P
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easypact CVS400 do 630
|
Skupina izdelkov
|
EasyPact
|
Ime izdelka
|
EasyPact CVS
|
Kratko ime naprave
|
CVS400NA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
|
Tip omrežja
|
AC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 440 V
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
400 A pri50 °C
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
105 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku
7,1 kA Samo odklopnik s stikalom
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
NA
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN 60947-3
Da v skladu s/zIEC 60947-3
|
Kategorija uporabe
|
AC-23A
AC-22A
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
5 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
5 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
1,93 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-3
|
Električna vzdržljivost
|
AC-22A: 4000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-3
AC-23A: 4000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-3
|
Priključni raster
|
45 mm
|
Višina
|
255 mm
|
Width
|
140 mm
|
Globina
|
110 mm
|
Product weight
|
6,05 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
EN 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
IEC
GOST
|
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Razred II
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,962 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
15,652 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|