|
|
|
LV540550
Odklopnik Easypact, CVS400F MA320 - 3P/3d - 36 kA
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
EasyPact
|
Serija izdelka
|
Easypact CVS400 do 630
|
Ime izdelka
|
EasyPact CVS
|
Kratko ime naprave
|
CVS400F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik
|
Aplikacija naprave
|
Motor
|
Opis polov
|
3P
|
Opis zaščitenega pola
|
3d
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
[In] Nazivni tok
|
320 A pri40 °C
|
Tip omrežja
|
AC
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
Izklopna zmogljivost
|
40 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Ime zaščitne enote
|
MA
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Magnetno
|
Nazivna izklopna enota
|
320 A pri40 °C
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika (magnetna)
|
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
F
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
40 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
23 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
6000 ciklov 415 V In v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Nastavitev kratkotrajnega Isd
|
Nastavljiv
|
[Isd] Indikacija o proženju/napaki
|
6 do 13 x In
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii
|
Nastavljiv
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega
|
6 do 13 x In
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Povezave - terminali
|
Vijačna povezava
|
Priključni raster
|
45 mm
|
Kompatibilnostna koda
|
CVS400
|
Width
|
140 mm
|
Globina
|
110 mm
|
Višina
|
255 mm
|
Product weight
|
4,7 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
GOST
IEC
|
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Razred II
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
24,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,039 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,078 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|