|
|
|
LV563505
Odklopnik Easypact, CVS630F ETS 2.3 - 630 A - 3P/3d - 36 kA - 36 kA
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
EasyPact
|
Serija izdelka
|
Easypact CVS400 do 630
|
Ime izdelka
|
EasyPact CVS
|
Kratko ime naprave
|
CVS630F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odklopnik
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
|
Opis zaščitenega pola
|
3d
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
[In] Nazivni tok
|
630 A pri40 °C
|
Tip omrežja
|
AC
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
Izklopna zmogljivost
|
40 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Ime zaščitne enote
|
ETS 2.3
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Elektronski
|
Nazivna izklopna enota
|
630 A pri40 °C
|
Tip zaščite
|
Kratkoročna zaščita kratkega stika
Hitra kratkostična zaščita
Zaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
|
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
F
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
40 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
23 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
4000 ciklov 415 V In v skladu s/zIEC 60947-2
|
Funkcije zaščitne enote
|
LSoI
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir
|
9 nastavitev
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega
|
250 do 630 A
|
Tip dolgotrajne zakasnitve
|
Pritrjen
|
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve
|
5,5 s pri7,2 x Ir
8 s pri6 x Ir
200 s pri1,5 x Ir
|
Toplotni spomin
|
Da
|
Nastavitev kratkotrajnega Isd
|
9 nastavitev
|
[Isd] Indikacija o proženju/napaki
|
1,5 do 10 x Ir
|
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve
|
Pritrjen
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii
|
Pritrjen
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega
|
11 x In
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Povezave - terminali
|
Vijačna povezava
|
Priključni raster
|
45 mm
|
Kompatibilnostna koda
|
CVS630
|
Width
|
140 mm
|
Globina
|
110 mm
|
Višina
|
255 mm
|
Product weight
|
5,2 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
GOST
IEC
|
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Razred II
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,355 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,853 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
28,856 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,577 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
22,6 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
50,3 cm
|
Paket 2 Teža
|
18,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
90,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
282840,0 g
|
Trajnost ponudbe
|
|