|
|
|
LV833035SP
AD:XF or MX voltage release, diagnostics and communicating, Masterpact MTZ1/2/3, 100/130 VAC, 100/130 VDC, spare part
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Tip napetostnega izpusta
|
Zapiralna tuljava
Odpiralna tuljava
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Komuniciranje
|
Funkcija signalizacije
|
Napajanje tulj.
Pripravljen za zaprtje/odprtje
Aktivirana el. tipka
Napaka
|
[Uc] Krmilna napetost
|
100/130 V AC 50/60 Hz
100/130 V DC
|
Meja prožilne napetosti
|
0,7 do 1,1 Un Ob odprtju
0,85 do 1,1 Un Ob zapiranju
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 W
|
Montažni način
|
Fixed/drawout
|
Maximum response time
|
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ1
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ2
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ3
65 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ1
80 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ2
90 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ3
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
154,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,900 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,300 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,400 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,581 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
40
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,811 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|