Schneider-Electric
 
LV833038SP slika – Schneider- scope
LV833038SP
AD:XF or MX voltage release, diagnostics and communicating, Masterpact MTZ1/2/3, 380/480 VAC 50/60 Hz, spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Tip napetostnega izpusta Zapiralna tuljava
Odpiralna tuljava
Komplementarno
Tip krmiljenja Komuniciranje
Funkcija signalizacije Aktivirana el. tipka
Pripravljen za zaprtje/odprtje
Napaka
Napajanje tulj.
[Uc] Krmilna napetost 380/480 V AC 50/60 Hz
Meja prožilne napetosti 0,7 do 1,1 Un Ob odprtju
0,85 do 1,1 Un Ob zapiranju
Napajalna držalna moč 4,5 VA
Montažni način Fixed/drawout
Maximum response time 60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ1
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ2
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ3
65 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ1
80 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ2
90 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ3
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 318,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3