Schneider-Electric
 
LV833171SP slika – Schneider- scope
LV833171SP
AD:CE/CD/CT position contact - low level - for MTZ/NT/NW drawout - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave CE/CD/CT
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Sestava signalnih kontaktov 1 NO/NC
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta Nizka raven
Delovanje pomožnih kontaktov Testni položaj
Odklopljen položaj
Priključni položaj
Montažni način Izvlačljiv
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok DC-12: 0,3 A pri250 V DC
DC-12: 0,8 A pri125 V DC
DC-12: 2,5 A pri24/48 V DC
AC-12: 5 A pri24/48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri380 V AC 50/60 Hz
Minimalna obremenitev 2 mA pri15 V
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 63,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,594 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da