|
|
|
LV833573SP
AD:Pravokoten senzor za zaščito na diferenčni tok - 280 x 115 mm - nadomestni del
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Senzor
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja
|
Zaščita pred zemljostičnim tokom
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
0…3200 A
|
Zasnova detektorja
|
Pravokotni
|
Višina
|
Znotraj: 115 mm
Zunaj: 216 mm
|
Širina
|
Znotraj: 280 mm
Zunaj: 381 mm
|
Globina
|
71 mm
|
Product weight
|
14 kg
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
45,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,815 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
67,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
174,225 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|