Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV833579SP |
Schneider-Electric
 
LV833579SP slika – Schneider- scope
LV833579SP
AD:Zaščita izvora CT zemeljskega voda - za MTZ - nadomestni del
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave SGR
Izdelek ali sestavni del Zunanji senzor
Aplikacija naprave Kom./merjenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Source ground return
Tip dodatkov/ločenih delov Dodatki krmilnih enot
Ime zaščitne enote Micrologic 6.0 X
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Funkcije zaščitne enote Selektivna + zaščita zemeljskega stika
Višina 217,5 mm
Širina 146 mm
Globina 45 mm
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 0,2 cm
Paket 1 Dolžina 0,1 cm
Paket 1 Teža 3,016 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 50 cm
Paket 2 Širina 80 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 58 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No