Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV833614 |
Schneider-Electric
 
LV833614 slika – Schneider- scope
LV833614
AD:Hrbtni priključki, zgornji - vertikalni - za MTZ1 06-16 - 4P, fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Zadnji priključek
Opis polov 4P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ1 06-16 H1
Masterpact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 16 H2T
Masterpact MTZ1 06-16 H3
Masterpact MTZ1 06-10 L1
Masterpact MTZ1 06-16 HA
Montažni način Pritrjen
Lokacija povezave Zadaj
Položaj na napravi Navzgor
Priključni položaj Vertikalno
Priključni raster 70 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 8,7 cm
Paket 1 Dolžina 28,0 cm
Paket 1 Teža 2,684 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No